ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コーワ 布ポリマスカー |
|
SK-11 貫通スクレーパー No.30・No.31 |
|
アサヒペン 油性ペイントマーカー |

【特長】
・極めて弾力性に富んだ繊維を採用。
・防水材プライマー・トップコートに最適です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=4×19.2×4cm
・JANコード:4560146168294
・入り数:1個


ハンディ・クラウン
道路ラインローラーセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

ハンディ・クラウン
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

ハンディ・クラウン
ツインパック スモール 中毛
0通常価格(税別):434円~

アサヒペン
アサヒペン おさえローラー50MM
4通常価格(税別):828円

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~

サンデーペイント
ラッカースプレーMAX
5通常価格(税別):823円~

サンデーペイント
スーパー油性鉄部・建物用塗料
4.7通常価格(税別):528円~

サンデーペイント
ラッカースプレーSL
4.6通常価格(税別):479円~

コーワ
空缶無地
4.5通常価格(税別):241円~