ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)【10個入り】 |
|
大塚刷毛製造 スモールローラー(万能用・無泡タイプ) |
|
トラスコ中山 ミニマムローラー(マイクロファイバー) 毛丈5mm【1~3個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

| 151232-0006 | 【特長】 ・防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。 ・下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、強溶剤での洗浄にも負けないタフなローラー。 【商品仕様】 ・商品サイズ・縦×横×高=2.8×11×2.8cm ・JANコード:4560146189893 ・入り数:1個 |
|---|---|
| 151232-0004 | 【特長】 ・防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。 ・下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、強溶剤での洗浄にも負けないタフなローラー。 【商品仕様】 ・商品サイズ・縦×横×高=3.4×11×3.4cm ・JANコード:4560146189886 ・入り数:1個 |
【特長】
・防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー
・下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、強溶剤での洗浄にも負けないタフなローラー

大塚刷毛製造
Micro ACE 6ミリ レギュラー

大塚刷毛製造
ウレタンくん 短毛 スモール

大塚刷毛製造
ワンタッチ ウレタンくん 11ミリ レギュラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO ローラーセット(万能用)
4.4通常価格(税別):1,130円~

エスコ
ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル/毛丈13mm/軸径6mm)
0通常価格(税別):4,129円~

トラスコ中山
スモールローラー(万能用)
4.5通常価格(税別):500円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
4.4通常価格(税別):902円~

トラスコ中山
ペール缶(3L)内容器(10個入)
0通常価格(税別):1,718円

ハンディ・クラウン
ツインパック レギュラーローラー 中毛
0通常価格(税別):641円~

エスコ
100mm(6mm) 交換用スモールローラー(防水用/2本)
0通常価格(税別):1,221円

エスコ
ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):860円~

エスコ
61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個)
0通常価格(税別):1,229円