17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スカーレットEXローラー 25ミリ スモール

スカーレットEXローラー 25ミリ スモール

  • 仕様1
    ・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。
  • 仕様2
    ・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

155631-0004【特長】
・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。
・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。
・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.4×11×3.4cm
・JANコード:4560146189787
・入り数:1個
155631-0006【特長】
・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。
・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。
・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=2.8×11×2.8cm
・JANコード:4560146189794
・入り数:1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様3

最小発注数量
・商品サイズ・縦×横×高=3.4×11×3.4cm・JANコード:4560146189787・入り数:1個・4S-SC25・4インチ
1個
・商品サイズ・縦×横×高=2.8×11×2.8cm・JANコード:4560146189794・入り数:1個・6S-SC25・6インチ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712円
( 783円 )
3日目
712円
( 783円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー
・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適
・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スカーレットEXローラー 25ミリ スモールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカーレットEXローラー 25ミリ スモール
スカーレットEXローラー 30ミリ スモール
IDATEN(韋駄天) 13ミリ スモール
砂骨材ローラー スモール 粗目
砂骨材ローラー レギュラー 粗目
ツイストローラー スモール 13ミリ
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格712円754円729円 -1,397円 -1,778円 -726円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
仕様1・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。・耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。・外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。・マイクロファイバーとポリエステル繊維を当社オリジナルのブレンドを施したバランスの良いローラーです。・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。・砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。・ネタ含みが良く、圧膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。・マイクロファイバー繊維で塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性も抜群。
仕様2・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。・優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。・低飛散性だけでなく、耐久性があり強い腰感で中毛は内装、中長毛は模様の小さいタイル吹きや、サイディングボードの外装に最適です。・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。・塗装面・仕上りに合わせ、粗目・標準目・細目・極細目の4タイプからお選び頂けます。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト