ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
エスコ 防水塗料用刷毛 |

【特長】
・現場の皆様にお馴染みの微弾性塗の施工に特化した新ローラー。
・粘度の高い微弾性塗材を十分に吐出し、1本1本の毛が塗面の凹みに入り込むため、凹凸面・模様面塗装での作業性UPに効果を発揮。
・マイクロファイバー繊維採用で塗料の飛散も少なく、耐久性も抜群。
・軽い転がりが持続し、疲労軽減にも貢献する待望の商品です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=2.8×11×2.8cm
・JANコード:4560146187509
・入り数:1個



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
4.4通常価格(税別):630円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)
4.3通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:850~2000mm)
3.5通常価格(税別):1,996円

ハンディ・クラウン
Rain棒 多用途用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

ハンディ・クラウン
ツインパック スモール 中毛
0通常価格(税別):434円~

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラーハンドル
0通常価格(税別):430円~

大田製作所
ウレタンローラー
5通常価格(税別):2,655円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円