17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ ウレタンくん 11ミリ レギュラー

ワンタッチ ウレタンくん 11ミリ レギュラー

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    143850-0009【特長】
    ・最高級の超微細仕上げを実現する高性能ローラー。
    ・光触媒等の低粘度塗料で液ダレもなく、作業がスムーズに行えます。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=5.7×23.3×5.7cm
    ・JANコード:4905533134238
    ・入り数:1個
    143850-0007【特長】
    ・最高級の超微細仕上げを実現する高性能ローラー。
    ・光触媒等の低粘度塗料で液ダレもなく、作業がスムーズに行えます。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=6×18×6cm
    ・JANコード:4905533134221
    ・入り数:1個

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・最高級の超微細仕上げを実現する高性能ローラー。・光触媒等の低粘度塗料で液ダレもなく、作業がスムーズに行えます。・商品サイズ・縦×横×高=6×18×6cm
    ・JANコード:4905533134221・入り数:1個・7T-B10・7インチ
    1個
    ・最高級の超微細仕上げを実現する高性能ローラー。・光触媒等の低粘度塗料で液ダレもなく、作業がスムーズに行えます。・商品サイズ・縦×横×高=5.7×23.3×5.7cm
    ・JANコード:4905533134238・入り数:1個・9T-B10・9インチ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,209円
    ( 1,330円 )
    3日目
    1,244円
    ( 1,368円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最高級の超微細仕上げを実現する高性能ローラー
    ・光触媒等の低粘度塗料で液ダレもなく、作業がスムーズに行えます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワンタッチ ウレタンくん 11ミリ レギュラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチ ウレタンくん 11ミリ レギュラー
    ウレタンくん 短毛 スモール
    ウレタンくん 中毛11ミリ ミドル 7M-B1O 7インチ
    ワンタッチローラー ハンドル
    ループローラー13ミリ レギュラー
    ループローラー 6ミリ レギュラー
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格1,209円-948円1,163円1,306円1,735円 -1,735円 -
    通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト