ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アサヒペン 油性ペイントマーカー |
|
大塚刷毛製造 柄付ゴムベラ 長柄 |
|
コーナンオリジナル PROACT 布コロナマスカー |

【特長】
・中毛タイプのマルテーウーローラーBは、内装・外装幅広くご使用頂けるベストセラー品です。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=5×12.5×5cm
・JANコード:4905533130056
・入り数:1個

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤

大塚刷毛製造
ウーローラーB 中毛 13mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
Rain棒 多用途用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

大塚刷毛製造
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
5通常価格(税別):401円

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)
4.3通常価格(税別):496円~

ハンディ・クラウン
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

大塚刷毛製造
Micro ACEスモールローラー
0通常価格(税別):466円~

エスコ
ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):635円~

アサヒペン
アサヒペン おさえローラー50MM
4通常価格(税別):828円

サンデーペイント
ラッカースプレーSL
4.6通常価格(税別):479円~

サンデーペイント
ラッカースプレーMAX
5通常価格(税別):823円~