17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能刷毛 筋違 白 121821-0070

万能刷毛 筋違 白

通常単価(税別)
1,250
税込単価
1,375
通常出荷日:3日目

【特長】・あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利で手軽な製品群です。・さまざまな企業、工場、官庁などで広...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 毛色
  • 型式
    筋違
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

121821-0070
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

121821-0070の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
詳細タイプ
70ミリ
サイズ(mm)
18(縦)×85(横)×240(高)
毛色
型式
筋違
JANコード
4905533003091
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
121821-0070

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
70ミリ
18(縦)×85(横)×240(高)
4905533003091
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利で手軽な製品群です。・さまざまな企業、工場、官庁などで広くご愛用いただいている工刷毛を始め、塗装・清掃などに手軽に利用できる高品質の刷毛富に取り揃えています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能刷毛 筋違 白の型番121821-0070のページです。 型番121821-0070に関する仕様情報を記載しております。
万能刷毛 筋違 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能刷毛 筋違 白
白鶴 筋違 白
あけぼの 目地刷毛 筋違 白
耐酸刷毛 平/筋違 白
都鳥 筋違 白
白菊 筋違 白
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,2502,122 -1,093 -1,131 -510 -2,434 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目1日目3日目
商品タイプ刷毛刷毛目地用刷毛薬品用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛
毛色
型式筋違筋違筋違筋違筋違筋違
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト