17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

布ポリマスカー
コーワ
油性ペイントマーカー
アサヒペン
水性UVカットクリア全つや
ターナー色彩
耐酸刷毛 平 白 30号 122002-0030

耐酸刷毛 平 白 30号

通常単価(税別)
2,669
税込単価
2,936
通常出荷日:3日目

【特長】・耐酸性に優れたナイロン繊維を使用し、トジ部分は腐蝕に強いステンレス線でしめた耐薬品用刷毛です...

詳細を確認

    型番:

    122002-0030
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    122002-0030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    122002-0030
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,669
    ( 2,936 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐酸性に優れたナイロン繊維を使用し、トジ部分は腐蝕に強いステンレス線でしめた耐薬品用刷毛です。
    ・柱のアク洗いなど、建物のリフォームなどにも活躍します。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=3.7×8.6×24.3cm
    ・JANコード:4560146123910
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐酸刷毛 平 白 30号の型番122002-0030のページです。 型番122002-0030に関する仕様情報を記載しております。
    耐酸刷毛 平 白 30号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐酸刷毛 平 白 30号
    耐酸刷毛 平/筋違 白
    耐酸用刷毛
    アスファルト刷毛 30号
    都鳥 筋違 白 30号
    オリオンニス 筋違 白 30号
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造エスコ大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格2,6691,131 -978 -873655923
    通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト