17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11
ブラックバケット
コーワ
はがしパレット
コーワ
B コッピー 平 黒 3インチ 105502-0030

B コッピー 平 黒 3インチ

通常単価(税別)
2,972
税込単価
3,269
通常出荷日:3日目

【特長】・コッピー刷毛。・最高級豚毛を使用。下地の掃除や接着剤塗布用に定評の一本。【商品仕様】・商品サ...

詳細を確認

    型番:

    105502-0030
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    105502-0030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    105502-0030
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,972
    ( 3,269 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コッピー刷毛。
    ・最高級豚毛を使用。下地の掃除や接着剤塗布用に定評の一本。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=2.2×8.5×25.4cm
    ・JANコード:4560146123101
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    B コッピー 平 黒 3インチの型番105502-0030のページです。 型番105502-0030に関する仕様情報を記載しております。
    B コッピー 平 黒 3インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    B コッピー 平 黒 3インチ
    コッピー刷毛
    [3本組] コッピー刷毛
    #377中国ラスター 平 胡麻 3インチ
    #377中国ラスター 平 胡麻 3.5インチ
    目地刷毛 平 黒
    メーカー大塚刷毛製造エスコエスコ大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格2,972395 -2,070475821660 -
    通常出荷日3日目1日目2日目3日目3日目3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト