ファクトリーサプライ用品技術窓口

はがしパレット

通常単価(税別)
838円
税込単価
922円
通常出荷日:2日目

【特長】・先端が幅広なのではみ出た接着剤などが除去しやすいです。【用途】・汚れ落としやシールはがしに。

  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    35
  • JANコード
    4972883115354
  • トラスココード
    806-5827
  • 質量(g)
    25
  • 材質1
    柄:木
  • 刃長(mm)
    72
  • 刃厚(mm)
    0.3
  • 全長(mm)
    165

型番:

11535
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

11535の仕様・寸法情報

材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
35
JANコード
4972883115354
トラスココード
806-5827
質量(g)
25
材質1
柄:木
刃長(mm)
72
刃厚(mm)
0.3
全長(mm)
165
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
11535
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
838円
( 922円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が幅広なのではみ出た接着剤などが除去しやすいです。
【用途】
・汚れ落としやシールはがしに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はがしパレットの型番11535のページです。 型番11535に関する仕様情報を記載しております。
はがしパレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがしパレット
KY皮スキハンマー付
パレット
KOWA カワスキDXハンマー付
かくはん棒
KOWA カワスキY型
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格838円1,078円1,008円1,324円429円794円
通常出荷日2日目2日目1日目5日目1日目2日目
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレス-ステンレス
刃幅(mm)3570----
JANコード4972883115354497288312774649728831152624972883115200-4972883115224
トラスココード806-5827806-6188806-5822806-5816-806-5818
質量(g)25135.00055.000115.000-120.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました