17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トタン『竹』 25号 121202-0025

トタン『竹』 25号

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:3日目

【特長】・トタン屋根などの塗装に最適な耐久性に優れた刷毛です。【商品仕様】・商品サイズ・縦×横×高=3...

詳細を確認

    型番:

    121202-0025
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    121202-0025の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    121202-0025
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,480
    ( 1,628 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トタン屋根などの塗装に最適な耐久性に優れた刷毛です。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=3.5×6.6×26.1cm
    ・JANコード:4560146123316
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トタン『竹』 25号の型番121202-0025のページです。 型番121202-0025に関する仕様情報を記載しております。
    トタン『竹』 25号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トタン『竹』 25号
    ふくろう 筋違 白 25号
    カシュー刷毛 筋違 黒 25号
    挾みカシュー 平 黒 25号
    竹ばけ 白毛
    高級 トタン用刷毛
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造コーワハンディ・クラウン
    通常価格1,4801,0571,3131,337234 -458 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました