ファクトリーサプライ用品技術窓口

シマ毛金巻 極上 平 茶 10号 105201-0010

シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円
通常出荷日:3日目

【特長】・金巻刷毛。・補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    105201-0010
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番商品サイズ・縦×横×高=JANコード入り数
    105201-00100.6×3.4×19cm49055331155031本

    105201-0010の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    105201-0010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    998円
    ( 1,098円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金巻刷毛。
    ・補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
    【商品仕様】
    ・商品サイズ・縦×横×高=0.6×3.4×19cm
    ・JANコード:4905533115503
    ・入り数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シマ毛金巻 極上 平 茶 10号の型番105201-0010のページです。 型番105201-0010に関する仕様情報を記載しております。
    シマ毛金巻 極上 平 茶 10号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シマ毛金巻 極上 平 茶 10号
    シマ毛金巻 極上 平 茶
    シマ毛金巻刷毛 平 茶
    シマ毛金巻 上 平 茶
    シマ毛金巻 特製 平 茶
    シマ毛金巻 平
    メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
    通常価格998円767円 -187円 -630円 -517円 -670円
    通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました