ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDセンサーライト ハンガー付 人感・明暗 NIT-BLA6JF-WN
  • NIT-BLA6JF-WN
  • NIT-BLA6JF-WN(パッケージ)
  • NIT-BLA6JF-WN(点灯時)

LEDセンサーライト ハンガー付 人感・明暗

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:5日目

【特長】・暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    多目的ライト
  • 主な固定方式
    吊下げフック
  • 使用電球
    LED
  • 電源
    乾電池式
  • 外形寸法 (mm)
    幅50×高さ188×奥行30(ハンガー付きホルダー含む)
  • 使用電源
    単4形乾電池×4
  • 点灯時間
    約10秒
  • 検知距離 (m)
    約4
  • 検知角度 (°)
    上下左右90
  • JANコード
    4971275601338
  • 本体重量 (g)
    約80
  • 使用光源
    LED×4
  • 仕様
    切替えスイッチ:AUTO/OFF/ON
  • 保護等級
    IPX4(防まつ形)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 電池は別売です。

型番:

NIT-BLA6JF-WN
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NIT-BLA6JF-WNの仕様・寸法情報

商品タイプ
多目的ライト
主な固定方式
吊下げフック
使用電球
LED
電源
乾電池式
外形寸法(mm)
幅50×高さ188×奥行30(ハンガー付きホルダー含む)
使用電源
単4形乾電池×4
点灯時間
約10秒
検知距離(m)
約4
検知角度(°)
上下左右90
JANコード
4971275601338
本体重量(g)
約80
使用光源
LED×4
仕様
切替えスイッチ:AUTO/OFF/ON
保護等級
IPX4(防まつ形)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NIT-BLA6JF-WN

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します
・常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き
・乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます
・ワードローブや手すりにかけて、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
・防水性能:IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
【乾電池の寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)】
・AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモードで約13時間連続点灯(乾電池の性能や使用条件により変化します)

ご注意

  • 電池は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDセンサーライト ハンガー付 人感・明暗の型番NIT-BLA6JF-WNのページです。 型番NIT-BLA6JF-WNに関する仕様情報を記載しております。
LEDセンサーライト ハンガー付 人感・明暗のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDセンサーライト ハンガー付 人感・明暗
オーム電機 LEDセンサーライト 人感・明暗
オーム電機 LEDプッシュライト
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト
オーム電機 LEDナイトライト ALA6Mシリーズ
LED多目的灯非接触スイッチ
メーカーオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)YAZAWAオーム電機(ライト)ELPA朝日電器
通常価格8408408001,3818613,640
通常出荷日5日目5日目5日目2日目5日目1日目
商品タイプ多目的ライト多目的ライト多目的ライト常夜灯常夜灯多目的ライト
主な固定方式吊下げフック据置その他据置その他マグネット
使用電球LEDLEDLEDLEDLEDLED
電源乾電池式乾電池式乾電池式乾電池式交流(50/60Hz共用)交流(50/60Hz共用)
外形寸法(mm)幅50×高さ188×奥行30(ハンガー付きホルダー含む)幅70×高さ126×奥行64143×143×37---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト