17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘッドアダプター

通常単価(税別)
8,049円
税込単価
8,854円
通常出荷日:1日目

【特長】・この小さなヘッドアダプターは映像機器用のアクセサリーを、より簡単に取り付けたり、取りはずした...

詳細を確認

型番:

AD5000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD5000の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
寸法
34×40.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD5000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,049円
( 8,854円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この小さなヘッドアダプターは映像機器用のアクセサリーを、より簡単に取り付けたり、取りはずしたりする用途で開発されました。
・下部のM6ねじがシリーズのアームに取り付けられるようになっていて、ギザギザの付いたホイールを指で回すことによって素早くカメラのアクセサリー類を、取り付けたり、取りはずしたりできます。
・上部ねじのサイズはUNC1/4、20山です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドアダプターの型番AD5000のページです。 型番AD5000に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドアダプター
ダブル微調整ねじ
PHミニホルダー PH5000
プラスチック製微調整ねじ
アーム先端微動送り機構
ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格8,049円8,998円8,116円5,357円7,650円24,258円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(アームタイプ)
寸法34×40.5ねじ:M6主柱:φ8×110mm、副柱:φ8×110mmねじ:M6ねじ:M6-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました