ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダイヤモンドカッター4枚入 リム×2枚+セグメント×2枚

通常単価(税別)
2,008円
税込単価
2,209円
通常出荷日:5日目

【用途】・コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに【特長】・【リム】切り口キレイ【セグ...

詳細を確認

型番:

1305764
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1305764の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.8 ~ 2.1
内径(mm)
20
ホイールタイプ
リム/セグメントタイプ
JANコード
4907052362109
付属品
付属リング:15mm
重量(g)
344
最高使用回転数(min-1)
14500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1305764
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,008円
( 2,209円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
【特長】
・【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ
・お得な計4枚入
【仕様】
<リム>・外径:105mm
・刃厚:2.1mm
・穴径:φ20mm(付属リング:φ15mm)
・最高使用回転数:14500min-1
<セグメント>
・外径:105mm
・刃厚:1.8mm
・穴径:φ20mm(付属リング:φ15mm)
・最高使用回転数:14500min-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター4枚入 リム×2枚+セグメント×2枚の型番1305764のページです。 型番1305764に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター4枚入 リム×2枚+セグメント×2枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター4枚入 リム×2枚+セグメント×2枚
ダイヤモンドカッター 3枚組
ダイヤモンドカッター リム 105mm
ダイヤモンドカッター セグメント 105mm
ダイヤモンドカッター セグメント 125mm
ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mm
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格2,008円1,937円754円729円843円1,150円
通常出荷日5日目3日目2日目3日目5日目5日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
外径(mm)105105105105125105
刃厚(mm)1.8 / 2.122.11.81.92.1
内径(mm)202020202220
ホイールタイプリム/セグメントタイプセグメント / ウェーブハード / ウェーブリムタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました