ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダイヤモンドカッター セグメント 125mm

通常単価(税別)
843円
税込単価
927円
通常出荷日:5日目

【用途】・コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに【特長】・速切れ【仕様】・外径:12...

詳細を確認

型番:

1305743
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1305743の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.9
内径(mm)
22
ホイールタイプ
セグメントタイプ
JANコード
4907052361676
付属品
付属リング:20mm
重量(g)
144
最高使用回転数(min-1)
12200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1305743
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
【特長】
・速切れ
【仕様】
・外径:125mm
・刃厚:1.9mm
・穴径:φ22mm(付属リング:φ20mm)
・最高使用回転数:12200min-1

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター セグメント 125mmの型番1305743のページです。 型番1305743に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター セグメント 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター セグメント 125mm
ダイヤモンドカッター セグメント 105mm
ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mm
ダイヤモンドカッター リム 105mm
ダイヤモンドカッター4枚入 リム×2枚+セグメント×2枚
ダイヤモンドカッター 3枚組
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格843円729円1,150円754円2,008円1,937円
通常出荷日5日目3日目5日目2日目5日目3日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材
外径(mm)125105105105105105
刃厚(mm)1.91.82.12.11.8 / 2.12
内径(mm)222020202020
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプリムタイプリム/セグメントタイプセグメント / ウェーブハード / ウェーブ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました