ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mm

通常単価(税別)
1,150
税込単価
1,265
通常出荷日:5日目

【用途】・コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに【特長】・耐久性重視!【仕様】・外径...

詳細を確認

型番:

1305763
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1305763の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2.1
内径(mm)
20
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4907052362093
付属品
付属リング:15mm
重量(g)
107
最高使用回転数(min-1)
14500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1305763
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
【特長】
・耐久性重視!
【仕様】
・外径:105mm
・刃厚:2.1mm
・穴径:φ20mm(付属リング:φ15mm)
・最高使用回転数:14500min-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mmの型番1305763のページです。 型番1305763に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mm
ダイヤモンドカッター セグメント 105mm
ダイヤモンドカッター リム 105mm
ダイヤモンドカッター セグメント 125mm
ダイヤモンドカッター 3枚組
ダイヤモンドカッター4枚入 リム×2枚+セグメント×2枚
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,1507297548431,9372,008
通常出荷日5日目3日目2日目5日目3日目5日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト
外径(mm)105105105125105105
刃厚(mm)2.11.82.11.921.8 / 2.1
内径(mm)202020222020
ホイールタイプウェーブタイプセグメントタイプリムタイプセグメントタイプセグメント / ウェーブハード / ウェーブリム/セグメントタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました