17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンダー用サンディングペーパー #120 5枚入 CSDP-2

通常単価(税別)
780円
税込単価
858円
通常出荷日:5日目

【用途】・木材のサンディングに【特長】・交換簡単!面ファスナータイプ・吸じん用穴付【仕様】・ペーパーサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • ペーパー寸法(横) (mm)
    97
  • ペーパー寸法(縦) (mm)
    140
  • パッケージサイズ (mm)
    H200×W120×D7
  • 重量 (g)
    31
  • JANコード
    4907052554641

型番:

1402007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1402007の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
ペーパー寸法(横)(mm)
97
ペーパー寸法(縦)(mm)
140
パッケージサイズ(mm)
H200×W120×D7
重量(g)
31
JANコード
4907052554641

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1402007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780円
( 858円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材のサンディングに
【特長】
・交換簡単!面ファスナータイプ
・吸じん用穴付
【仕様】
・ペーパーサイズ:140×97mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダー用サンディングペーパー #120 5枚入 CSDP-2の型番1402007のページです。 型番1402007に関する仕様情報を記載しております。
サンダー用サンディングペーパー #120 5枚入 CSDP-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダー用サンディングペーパー #120 5枚入 CSDP-2
AC100V/120W吸塵サンダーEA809XV-5
電動サンダー用ネット3枚入 C#150
電動サンダー用ネット C#120
電動サンダー用ネット3枚入 C#80
吸じんオービタルサンダー用 サンディングペーパー
メーカーEARTH MANエスコSK-11SK-11SK-11ボッシュ
通常価格780円6,717円894円937円1,105円1,963円
通常出荷日5日目1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ関連品本体品関連品関連品関連品関連品
ペーパー寸法(横)(mm)97135230230230186
ペーパー寸法(縦)(mm)1409493939393
パッケージサイズ(mm)H200×W120×D7-----
重量(g)31-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました