ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアータッカー AT-110J1025

通常単価(税別)
13,568円
税込単価
14,925円
通常出荷日:3日目

【用途】・木材などへのステープル打ちに【特長】・誤射による事故を防止安全装置付・打ち込み深さ調整機能付...

詳細を確認

型番:

1401868
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1401868の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ステープル用)
仕様
エア
JANコード
4907052632059
パッケージサイズ(mm)
H285×W210×D60
本体サイズ(mm)
245×55×195
質量(g)
1500(本体:約1300)
使用空気圧(MPa)
0.39~0.68
空気接続口
1/4プラグ
ステープル装填数
100本まで
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1401868
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,568円
( 14,925円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材などへのステープル打ちに
【特長】
・誤射による事故を防止安全装置付
・打ち込み深さ調整機能付
・360°排気
【付属品・セット内容】
・本体
・オイル差し(オイル入)
・六角棒レンチ2.5・3・4mm×各1本
【仕様】
・バルブ機構:ヘッドバルブ方式
・マガジン機構:下開き方式
・使用空気圧:0.39~0.68MPa
・使用エアーホース:内径φ6mm以上
・空気接続口:1/4プラグ
・使用ステープル:肩幅10mm/足長10~25mm
・ステープル装填数:100本まで
・本体サイズ(長さ・幅・高さ):245×55×195(mm)
・質量:約1.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアータッカー AT-110J1025の型番1401868のページです。 型番1401868に関する仕様情報を記載しております。
エアータッカー AT-110J1025のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアータッカー AT-110J1025
エアーフィニッシュネイラ AN-100F35
エアタッカ AT1025BZK
エアタッカ AT425AK/AT1025AK
ステープルタッカ(J04ステープル)
充電式仕上釘打FN001G
メーカーEARTH MANEARTH MANマキタマキタ立川ピン製作所マキタ
通常価格13,568円12,657円18,913円40,994円26,063円58,099円 -
通常出荷日3日目3日目4日目3日目2日目3日目
商品タイプ釘打機(ステープル用)釘打機(ネイル用)タッカタッカタッカ釘打機(ネイル用)
仕様エアエアエアエアエア充電式
JANコード49070526320594907052632004----
パッケージサイズ(mm)H285×W210×D60H285×W210×D60----
本体サイズ(mm)245×55×195260×55×205----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました