ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアータッカー AT-100J425

通常単価(税別)
11,284円
税込単価
12,412円
通常出荷日:3日目

【用途】・木材などへのステープル打ちに【特長】・誤射による事故を防止安全装置付・打ち込み深さ調整機能付...

詳細を確認

型番:

1401867
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1401867の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ステープル用)
仕様
エア
JANコード
4907052632042
パッケージサイズ(mm)
H285×W210×D60
本体サイズ(mm)
245×55×195
質量(g)
1500(本体:約1300)
使用空気圧(MPa)
0.39~0.68
空気接続口
1/4プラグ
ステープル装填数
100本まで
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番1401867
バルブ機構ヘッドバルブ方式
マガジン機構下開き方式
使用空気圧0.39~0.68MPa
使用エアーホース内径φ6mm以上
空気接続口1/4プラグ
使用ステープル肩幅4mm/足長10~25mm
ステープル装填数100本まで
本体サイズ(長さ・幅・高さ)245×55×195(mm)
質量約1.3kg
PKGサイズ/重量H285×W210×D60mm/1,500g
カートンサイズ/重量H450×W300×D330mm/15,000g
付属品・セット内容・本体
・オイル差し(オイル入)
・六角棒レンチ2.5・3・4mm×各1本

使用方法・使用事例

用途

  • 木材などへのステープル打ちに

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1401867
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,284円
( 12,412円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材などへのステープル打ちに
【特長】
・誤射による事故を防止安全装置付
・打ち込み深さ調整機能付
・360°排気
【付属品・セット内容】
・本体
・オイル差し(オイル入)
・六角棒レンチ2.5・3・4mm×各1本
【仕様】
・バルブ機構:ヘッドバルブ方式
・マガジン機構:下開き方式
・使用空気圧:0.39~0.68MPa
・使用エアーホース:内径φ6mm以上
・空気接続口:1/4プラグ
・使用ステープル:肩幅4mm/足長10~25mm
・ステープル装填数:100本まで
・本体サイズ(長さ・幅・高さ):245×55×195(mm)
・質量:約1.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアータッカー AT-100J425の型番1401867のページです。 型番1401867に関する仕様情報を記載しております。
エアータッカー AT-100J425のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアータッカー AT-100J425
エアータッカー AT-110J1025
エアーフィニッシュネイラ AN-100F35
エアタッカ AT425AK/AT1025AK
エアタッカ AT1025BZK
ステープルタッカ(J04ステープル)
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANマキタマキタ立川ピン製作所
通常価格11,284円11,940円12,657円40,994円18,913円26,063円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目2日目
商品タイプ釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ネイル用)タッカタッカタッカ
仕様エアエアエアエアエアエア
JANコード490705263204249070526320594907052632004---
パッケージサイズ(mm)H285×W210×D60H285×W210×D60H285×W210×D60---
本体サイズ(mm)245×55×195245×55×195260×55×205---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト