17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
小形圧力計 GK
長野計器

ハロゲンランプ Jタイプ 250W

通常単価(税別)
843
税込単価
927
通常出荷日:5日目

【仕様】・電源:AC100V50/60Hz・消費電力250W・ランプ種類:ハロゲンランプJタイプ・全長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 消費電力 (W)
    250
  • 口金
    R7s
  • 全長 (mm)
    約78
  • JANコード
    4907052629226
  • 質量 (g)
    15
  • パッケージサイズ (mm)
    H75×W65×D20

型番:

1403201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電源消費電力ランプ種類全長/口金PKGサイズ/重量
1403201AC100V 50/60Hz250WハロゲンランプJタイプ約78mm/R7sH75×W65×D20mm/15g

1403201の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
250
口金
R7s
全長(mm)
約78
JANコード
4907052629226
質量(g)
15
パッケージサイズ(mm)
H75×W65×D20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1403201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843
( 927 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電源:AC100V50/60Hz
・消費電力250W
・ランプ種類:ハロゲンランプJタイプ
・全長/口金:約78mm/R7s

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロゲンランプ Jタイプ 250Wの型番1403201のページです。 型番1403201に関する仕様情報を記載しております。
ハロゲンランプ Jタイプ 250Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハロゲンランプ Jタイプ 250W
ハロゲンランプ Jタイプ 150W
LED電球(広配光タイプ)
スパイラル 蛍光ランプ
LED電球(小形・広配光タイプ)E17
LED電球 E26 広配光タイプ 5000K
メーカーEARTH MANEARTH MANアイリスオーヤマEARTH MANアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格8438431,3941,3662,0471,977
通常出荷日5日目5日目1日目5日目4日目1日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他LEDその他LEDLED
消費電力(W)2501507.3322.312.3
口金R7sR7sE26E26E17E26
全長(mm)約78約78----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました