17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハロゲンランプ Jタイプ 150W

通常単価(税別)
843円
税込単価
927円
通常出荷日:5日目

【仕様】・電源:AC100V50/60Hz・消費電力150W・ランプ種類:ハロゲンランプJタイプ・全長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 消費電力 (W)
    150
  • 口金
    R7s
  • 全長 (mm)
    約78
  • JANコード
    4907052629202
  • 質量 (g)
    13
  • パッケージサイズ (mm)
    H75×W65×D20

型番:

1403200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電源消費電力ランプ種類全長/口金PKGサイズ/重量
1403200AC100V 50/60Hz150WハロゲンランプJタイプ約78mm/R7sH75×W65×D20mm/13g

1403200の仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
種類
その他
消費電力(W)
150
口金
R7s
全長(mm)
約78
JANコード
4907052629202
質量(g)
13
パッケージサイズ(mm)
H75×W65×D20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1403200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・電源:AC100V50/60Hz
・消費電力150W
・ランプ種類:ハロゲンランプJタイプ
・全長/口金:約78mm/R7s

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハロゲンランプ Jタイプ 150Wの型番1403200のページです。 型番1403200に関する仕様情報を記載しております。
ハロゲンランプ Jタイプ 150Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハロゲンランプ Jタイプ 150W
ハロゲンランプ Jタイプ 250W
セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプMT150CLSH-WW/BH
セラミックメタルハライドランプM150FCLSH-WW/BH-L
LED電球(広配光タイプ)
メーカーEARTH MANEARTH MAN岩崎電気岩崎電気岩崎電気アイリスオーヤマ
通常価格843円843円21,451円21,451円21,451円1,394円
通常出荷日5日目5日目9日目9日目9日目1日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ電球・ランプ
種類その他その他その他その他その他LED
消費電力(W)1502501501501507.3
口金R7sR7sE39E39E39E26
全長(mm)約78約78----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました