ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップライト 100W CLT-110

通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円
通常出荷日:3日目

【特長】・連結コンセント付(総電力500Wまで)・そのまま使えて便利な5m電源コード・照射角度は自由に...

詳細を確認
  • 種類
    クリップタイプ
  • 電圧 (V)
    AC100
  • コード長 (m)
    約5
  • JANコード
    4907052611504
  • 質量 (g)
    600
  • パッケージサイズ (mm)
    H380×W210×D115

型番:

1404102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1404102の仕様・寸法情報

種類
クリップタイプ
電圧(V)
AC100
コード長(m)
約5
JANコード
4907052611504
質量(g)
600
パッケージサイズ(mm)
H380×W210×D115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1404102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950円
( 2,145円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結コンセント付(総電力500Wまで)
・そのまま使えて便利な5m電源コード
・照射角度は自由に調整可能
【用途】
・屋内用
【仕様】
・電源:AC100V 50/60Hz
・適用電灯の定格消費電力:250W
・付属ランプの消費電力:100W
・口金サイズ:E26
・コード長:約5m
・クリップ能力(最大):パイプΦ48mm/角材 厚さ40mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップライト 100W CLT-110の型番1404102のページです。 型番1404102に関する仕様情報を記載しております。
クリップライト 100W CLT-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップライト 100W CLT-110
クリップライト 200W CLT-120
蛍光灯クリップライト 20W CLT-130F
蛍光灯クリップライト 32W CLT-140F
LEDクリップライト
LEDプラグインライト 3W
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANトラスコ中山日動工業
通常価格1,950円1,957円2,703円2,862円2,977円7,099円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
種類クリップタイプクリップタイプクリップタイプクリップタイプクリップタイプハンディタイプ
電圧(V)AC100AC100AC100AC100--
コード長(m)約5約5約5約5--
JANコード4907052611504490705261151149070526115284907052611535--
質量(g)600620695710--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました