ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

充電式クリーナー用紙パック10枚組 VCMP-13

通常単価(税別)
1,003
税込単価
1,103
通常出荷日:5日目

【仕様】・対応機種:EMVCM-100Li/EMVCM-100LiX/EMVCM-100Li-H

型番:

1406681
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1406681の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4907052691728
PKGサイズ(mm)
H190×W105×D27
PKG重量(g)
46
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H
  • PKGサイズ/重量:H190×W105×D27mm/46g

型番リスト

表示件数
型番
1406681
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003
( 1,103 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・対応機種:EMVCM-100Li/EMVCM-100LiX/EMVCM-100Li-H

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナー用紙パック10枚組 VCMP-13の型番1406681のページです。 型番1406681に関する仕様情報を記載しております。
充電式クリーナー用紙パック10枚組 VCMP-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式クリーナー用紙パック10枚組 VCMP-13
ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)
掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)
メーカーEARTH MANエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,00320,42539,37836,65712,54552,096
通常出荷日5日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
その他オプション-----
JANコード4907052691728-----
PKGサイズ(mm)H190×W105×D27-----
PKG重量(g)46-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました