17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
新型スパナ
TONE
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
  • <
  • >

卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 荒目 No.3

通常単価(税別)
716円
税込単価
788円
通常出荷日:5日目

【用途】・軟木の切断に(薄物向き)【仕様】・ピンエンドタイプ、約127mm※他社電動糸鋸盤にも使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連商品
  • パッケージサイズ (mm)
    H205×W38×D3
  • 重量 (g)
    6
  • 山数
    15
  • JANコード
    4907052380332

型番:

1315655
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H205×W38×D3mm
  • 重量:6g

1315655の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
パッケージサイズ(mm)
H205×W38×D3
重量(g)
6
山数
15
JANコード
4907052380332
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1315655
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・軟木の切断に(薄物向き)
【仕様】
・ピンエンドタイプ、約127mm※他社電動糸鋸盤にも使用できます。
・山数:15山

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 荒目 No.3の型番1315655のページです。 型番1315655に関する仕様情報を記載しております。
卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 荒目 No.3のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工作用
5
満足度:5.0
探し回っても、電話で聞きまくっても最寄では見つからなかった。 送料無料で購入でき、大変助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 荒目 No.3
卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 極荒目 No.4
卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 細目 No.2
電動卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 極細目 No.1
バイメタルバンドソーブレード キングコング B13-900-18(3P)
金切鋸刃
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANモトユキKAKURI(角利産業)
通常価格716円709円716円716円6,226円294円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目1日目〜
商品タイプその他関連商品その他関連商品その他関連商品その他関連商品その他関連商品ハンドソー用のこ刃
パッケージサイズ(mm)H205×W38×D3H205×W38×D3H205×W38×D3H205×W38×D3--
重量(g)6655--
山数151018---
JANコード4907052380332490705238034949070523803254907052380318--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました