ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジグソーブレード2本入ステンレス用 Bタイプ TBW-118S

通常単価(税別)
829円
税込単価
912円
通常出荷日:5日目

【用途】・ステンレス用【特長】・ステンレス材に耐久力あり・ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ ボ...

詳細を確認

型番:

1381320
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1381320の仕様・寸法情報

用途
ステンレス
商品タイプ
ボッシュタイプ
材質
ハイス鋼
山数
24
パッケージサイズ
H150×W46×D18mm
重量
13g
JANコード
4907052380721
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H150×W46×D18mm
  • 重量:13g

型番リスト

表示件数
型番
1381320
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829円
( 912円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ステンレス用
【特長】
・ステンレス材に耐久力あり
・ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ ボッシュタイプ
【切断能力】
・ステンレス材:0.3mm~3mm
・鉄板:0.3mm~5mm以下
【取付部厚さ】1.0mm
【仕様】
・SKH(ハイス鋼)
・75mm×24ヤマ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード2本入ステンレス用 Bタイプ TBW-118Sの型番1381320のページです。 型番1381320に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード2本入ステンレス用 Bタイプ TBW-118Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード2本入ステンレス用 Bタイプ TBW-118S
ジグソーブレード2本入ステンレス用 兼用タイプ TKW-3
ジグソーブレード2本入木工硬木用(バイメタル) Bタイプ TBW-127DF
ジグソーブレード2本入硬木用(バイメタル) 兼用タイプ TKW-113
ジグソーブレード2本入鉄工用 Bタイプ TBW-118A
ジグソーブレード2本入鉄工用(バイメタル) Bタイプ TBW-118AF
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格829円737円861円829円687円829円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途ステンレスステンレス木材木材--
商品タイプボッシュタイプ兼用タイプボッシュタイプ兼用タイプボッシュタイプボッシュタイプ
材質ハイス鋼ハイス鋼バイメタルハイスバイメタルハイスハイス鋼ハイス鋼
山数24248102424
パッケージサイズH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました