ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジグソーブレード2本入鉄工用 兼用タイプ TKW-1

通常単価(税別)
657円
税込単価
723円
通常出荷日:5日目

【用途】・鉄工用【特長】・鉄板を切断(標準推奨品)・マキタ・日立・B&D・リョービ兼用タイプ【切断能力...

詳細を確認

型番:

1381100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1381100の仕様・寸法情報

商品タイプ
兼用タイプ
材質
ハイス鋼
山数
24
パッケージサイズ
H150×W46×D18mm
重量
13g
種類
鉄工用
JANコード
4907052380509
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1381100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
657円
( 723円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鉄工用
【特長】
・鉄板を切断(標準推奨品)
・マキタ・日立・B&D・リョービ兼用タイプ
【切断能力】
・鉄板:0.3mm~3mm
・金属系サイディング材:20mm以下
【取付部厚さ】1.0mm
【仕様】
・SKH(ハイス鋼)
・75mm×24ヤマ

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード2本入鉄工用 兼用タイプ TKW-1の型番1381100のページです。 型番1381100に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード2本入鉄工用 兼用タイプ TKW-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード2本入鉄工用 兼用タイプ TKW-1
ジグソーブレード2本入鉄工用(バイメタル) 兼用タイプ TKW-111
ジグソーブレード2本入鉄工用長刃 兼用タイプ TKW-9
ジグソーブレード2本入ステンレス用 兼用タイプ TKW-3
ジグソーブレード2本入FRP・アルミ用 兼用タイプ TKW-14
ジグソーブレード2本入硬木用(バイメタル) 兼用タイプ TKW-113
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格657円829円754円737円716円829円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ兼用タイプ兼用タイプ兼用タイプ兼用タイプ兼用タイプ兼用タイプ
材質ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼バイメタルハイス
山数242424241010
パッケージサイズH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mmH150×W46×D18mm
重量13g12g15g11g14g13g
よく一緒に購入される商品

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました