17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃 130mm DNP-5

通常単価(税別)
837円
税込単価
921円
通常出荷日:5日目

【用途】・木材・プラスチック・一般金属の切断に【仕様】・板厚:1.0mm・刃渡り:130mm・山数:1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • パッケージサイズ (mm)
    H190×W35×D3
  • 重量 (g)
    25
  • JANコード
    4907052380240
  • 刃渡り (mm)
    130
  • 山数 (山/インチ)
    10/12
  • 板厚 (mm)
    1

型番:

1380690
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • PKGサイズ:H190×W35×D3mm
  • 重量:25g

1380690の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
パッケージサイズ(mm)
H190×W35×D3
重量(g)
25
JANコード
4907052380240
刃渡り(mm)
130
山数(山/インチ)
10/12
板厚(mm)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1380690
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837円
( 921円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材・プラスチック・一般金属の切断に
【仕様】
・板厚:1.0mm
・刃渡り:130mm
・山数:10/12山/インチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃 130mm DNP-5の型番1380690のページです。 型番1380690に関する仕様情報を記載しております。
電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃 130mm DNP-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃 130mm DNP-5
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6
電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3
電気のこぎり/充電式のこぎり用 替刃
電気充電式のこぎり用ナイフブレード
電気のこぎり EA851SR-3A
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANエスコ
通常価格837円799円716円831円786円13,424円
通常出荷日5日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品レシプロソー(パイプソー)
パッケージサイズ(mm)H190×W35×D3H190×W35×D3H190×W35×D3H190×W35×D3--
重量(g)252522---
JANコード490705238024049070523802574907052380226---
刃渡り(mm)130130130-130-

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました