ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鉄工用オフセット砥石 4mm No.330

通常単価(税別)
467円
税込単価
514円
通常出荷日:5日目

【用途】・一般金属の切断に【仕様】・外径:100mm・厚さ:4mm・内径:15mm・砥材:A/WA材・...

詳細を確認

型番:

1319460
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1319460の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
4
最適被削材
一般鋼
粒度(#)
36
砥材
A/WA
JANコード
4907052362628
重量(g)
74
最高使用回転数
約3600min-1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1319460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・一般金属の切断に
【仕様】
・外径:100mm
・厚さ:4mm
・内径:15mm
・砥材:A/WA材
・粒度・硬度:#36
・最高周速度:4300m/min
・最高回転数:約3600min-1(rpm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工用オフセット砥石 4mm No.330の型番1319460のページです。 型番1319460に関する仕様情報を記載しております。
鉄工用オフセット砥石 4mm No.330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工用オフセット砥石 4mm No.330
鉄工用オフセット砥石 4mm 5枚 No.330
100×5mm/#36 オフセット型砥石
グリーンゼット(イモノ用) 重研削用砥石
オフセット砥石ステン専用36
レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K
メーカーEARTH MANEARTH MANエスコニューレジストンSK-11日本レヂボン
通常価格467円965円9,508円1,255円795円19,615円
通常出荷日5日目5日目2日目1日目〜3日目在庫品1日目〜
外径(mm)100100100180100180
孔径(mm)151515221522.23
厚さ(mm)445666
最適被削材一般鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼鋳鉄
粒度(#)363636243624

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました