ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    鉄工用切断砥石 100mm 10枚 No.400

    通常単価(税別)
    1,188円
    税込単価
    1,307円
    通常出荷日:5日目

    一般金属の切断に。【仕様】・外径:100・厚さ:2mm・内径:15mm・砥材:A材・粒度・硬度:#46...

    詳細を確認

    型番:

    1319431
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1319431の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    一般鋼
    外径(mm)
    100
    厚さ(mm)
    2
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    A
    粒度(#)
    46
    JANコード
    4907052362956
    最高使用回転数
    約13600min-1
    重量(g)
    384
    パッケージサイズ
    H100×W100×D23
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1319431
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,188円
    ( 1,307円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    一般金属の切断に。
    【仕様】
    ・外径:100
    ・厚さ:2mm
    ・内径:15mm
    ・砥材:A材
    ・粒度・硬度:#46
    ・最高周速度:4300m/min
    ・最高回転数:約13600min-1(rpm)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鉄工用切断砥石 100mm 10枚 No.400の型番1319431のページです。 型番1319431に関する仕様情報を記載しております。
    鉄工用切断砥石 100mm 10枚 No.400のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄工用切断砥石 100mm 10枚 No.400
    鉄工用切断砥石 305mm NO.510
    切断砥石 鉄工 100×2.2×15mm 乾式専用
    切断砥石 石材用 
    飛騨の匠 HIDA NO TAKUMI(RYUSEI)切断砥石
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    メーカーEARTH MANEARTH MANE-ValuePROZONE日本レヂボントラスコ中山
    通常価格1,188円920円692円 -448円2,142円 -500円
    通常出荷日5日目5日目3日目5日目在庫品1日目〜1日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型オフセット型ストレート型
    被削材一般鋼一般鋼一般鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼
    外径(mm)100305100100107105
    厚さ(mm)22.82.2211
    穴径(mm)1525.415151515

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました