ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オールマイティサンダー DGP-14

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円
通常出荷日:5日目

【用途】・サビ・塗装はがし、コンクリート・木工・金属研磨など様々な用途に使用できます。【仕様】・取付工...

詳細を確認

型番:

1311339
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1311339の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
粒度(#)
60
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
JANコード
4907052554467
最高使用回転数
13000min-1
粒度詳細
60
重量(g)
65

型番リスト

表示件数
型番
1311339
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984円
( 1,082円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・サビ・塗装はがし、コンクリート・木工・金属研磨など様々な用途に使用できます。
【仕様】
・取付工具:100mm用ディスクグラインダー
・最高使用回転数:13,000min-1
・粒度:#60
・サイズ:約(外径)φ100mm×(穴径)15mm

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番PKGサイズ重量
1311339H120×W105×D10mm65g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールマイティサンダー DGP-14の型番1311339のページです。 型番1311339に関する仕様情報を記載しております。
オールマイティサンダー DGP-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールマイティサンダー DGP-14
ノートン ヴォルテックスブルーディスク
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
電着ダイヤ 刃研ぎ用
メーカーEARTH MANサンゴバンスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山柳瀬
通常価格984円2,073円2,700円13,975円13,975円1,421円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクダイヤモンドディスク
粒度(#)60P120~320相当12060600100
外径(mm)10010090100100100
穴径(mm)1515/1616161620
JANコード4907052554467-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました