ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

面取カッター 5枚刃 12mm

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円
通常出荷日:5日目

【用途】・木材・軽金属・鉄の面取り加工に・パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に【特...

詳細を確認

型番:

1301347
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1301347の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
12
JANコード
4907052358270
パッケージサイズ(mm)
H125×W52×D12
質量(g)
27

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃先径:12mm
  • PKGサイズ/重量:H125×W52×D12mm/27g

使用方法・使用事例

<用途>

  • 木材・軽金属・鉄の面取り加工に
  • パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に

型番リスト

表示件数
型番
1301347
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材・軽金属・鉄の面取り加工に
・パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に
【特長】
・チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ
・チャックでもスリップしない六角軸!
【仕様】
・刃先径:12mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取カッター 5枚刃 12mmの型番1301347のページです。 型番1301347に関する仕様情報を記載しております。
面取カッター 5枚刃 12mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
アルミのサラモミ
5
満足度:5.0
アルミのフラットバーにサラモミ加工するのに使用しています。 ボール盤に装着すると被削材が暴れてうまくいきませんが、ハンド...もっと読む
0人が参考にしています。
穴あけ後のバリ・カエリ取り
4
満足度:4.0
普通の面取りカッターだと思います。 この価格ならこんなものでしょう。 たまに使う程度で、相手が軟鉄やアルミなら特に問題な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取カッター 5枚刃 12mm
面取カッター 5枚刃 9mm
面取カッター 5枚刃 16mm
ショート鉄工ドリル 6本組 No.35780
SDSアダプター
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANCUSTOM KOBO
通常価格690円614円799円996円1,328円2,543円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
ドリル径(刃径)(mm)12916--2~6(0.5とび)、4.8
JANコード49070523582704907052358256490705235828749070523578084907052354890-
パッケージサイズ(mm)H125×W52×D12H125×W52×D10H125×W52×D18H110×W70×D13H110×W50×D17-
質量(g)2722376750-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました