ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

面取カッター 5枚刃 9mm

通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:5日目

【用途】・木材・軽金属・鉄の面取り加工に・パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に【特...

詳細を確認

型番:

1301346
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1301346の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
9
JANコード
4907052358256
パッケージサイズ(mm)
H125×W52×D10
質量(g)
22

型番リスト

表示件数
型番
1301346
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材・軽金属・鉄の面取り加工に
・パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に
【特長】
・チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ
・チャックでもスリップしない六角軸!
【仕様】
・刃先径:9mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取カッター 5枚刃 9mmの型番1301346のページです。 型番1301346に関する仕様情報を記載しております。
面取カッター 5枚刃 9mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレームの面取り
5
満足度:5.0
刃先の径が小さいのでコの字フレームの内側を面取りすることができて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取カッター 5枚刃 9mm
面取カッター 5枚刃 12mm
面取カッター 5枚刃 16mm
ショート鉄工ドリル 6本組 No.35780
SDSアダプター
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANCUSTOM KOBO
通常価格614円690円799円996円1,328円2,543円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
ドリル径(刃径)(mm)91216--2~6(0.5とび)、4.8
JANコード49070523582564907052358270490705235828749070523578084907052354890-
パッケージサイズ(mm)H125×W52×D10H125×W52×D12H125×W52×D18H110×W70×D13H110×W50×D17-
質量(g)2227376750-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました