17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角軸へックスローブビット 8本組

通常単価(税別)
1,118円
税込単価
1,230円
通常出荷日:5日目

【用途】・ヘックスローブネジ・いじり止め付ネジ回しに【特長】・18Vインパクトドライバーまで使用可能・...

詳細を確認
  • 先端形状
    六角
  • 単品/セット/パック
    セット
  • JANコード
    4907052338128
  • 重量 (g)
    118

型番:

1154000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1154000の仕様・寸法情報

先端形状
六角
単品/セット/パック
セット
JANコード
4907052338128
重量(g)
118

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1154000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118円
( 1,230円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ヘックスローブネジ・いじり止め付ネジ回しに
【特長】
・18Vインパクトドライバーまで使用可能
・カラーリングでサイズがわかりやすい

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸へックスローブビット 8本組の型番1154000のページです。 型番1154000に関する仕様情報を記載しております。
六角軸へックスローブビット 8本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸へックスローブビット 8本組
六角軸 六角ビットセット 8本組
六角軸ボールポイントビットセット 8本組
コンビトーションビット 5本組
コンビネーションビット&ドリルセット 9pcs DB-10
ソケット&ビットセット
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,118円1,118円1,207円1,213円990円1,232円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
先端形状六角六角六角プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 特殊プラス(+) / 特殊
単品/セット/パックセットセットセットセットセットセット
JANコード49070523381284907052338104490705233811149070523358754907052337220-
重量(g)11811816284179257
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました