17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット 5本組 TZ-200

通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円
通常出荷日:5日目

【用途】・各種精密作業やホビー・ペーパークラフトなどに。【特長】・幅広く使える、お得な5本組!・便利な...

詳細を確認
  • 単品・セット品
    セット
  • JANコード
    4907052403680
  • 重量 (g)
    120
  • セット内容
    ピンセット 5本、収納ケース

型番:

1163650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1163650の仕様・寸法情報

単品・セット品
セット
JANコード
4907052403680
重量(g)
120
セット内容
ピンセット 5本、収納ケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1163650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220円
( 1,342円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種精密作業やホビー・ペーパークラフトなどに。
【特長】
・幅広く使える、お得な5本組!
・便利な収納ケース付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット 5本組 TZ-200の型番1163650のページです。 型番1163650に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット 5本組 TZ-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット 5本組 TZ-200
ピンセット 5本組 TZ-100
ファイバーピンセット 2本組 TZ-70
精密ピンセット5本組セット 9200-02
5本組ピンセットEA595KB-21
精密SMDピンセット5本組セット 9200-03
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGIクニペックスエスコクニペックス
通常価格1,220円1,118円748円29,384円2,078円19,790円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
単品・セット品セットセットセットセットセットセット
JANコード490705240368049070524035054907052402461---
重量(g)1207422---
セット内容ピンセット 5本、収納ケース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました