17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TAKAGI L形 なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組 1155430

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TAKAGI L形 なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1155430

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・先端ツイスト形状でなめた六角ネジにもガッチリ喰いつく
・奥深い場所での作業に便利なロングタイプ
・六角ネジの穴方向に関係なく斜めからでも締め付け可能
【仕様】
・対応サイズ:1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
・材質:ニッケルクロームモリブデン+バナジウム鋼
・仕上げ:ハードクロームメッキ

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
パッケージサイズ(mm)
H290×W100×D28
JANコード
4907052323445
重量(g)
510
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト