17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネット付六角棒レンチセット 9本組

通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円
通常出荷日:5日目

【特長】・便利なマグネット付(3/4/5/6/8/10mm)・1.5/2/2.5mmはマグネット無し【...

詳細を確認

型番:

1155410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番PKGサイズ材質重量
1155410H242XW90XD30mmクロームバナジウム鋼371g

1155410の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
3 ~ 10
単品・セット区分
セット品
パッケージサイズ(mm)
H242×W90×D30
JANコード
4907052323421
重量(g)
371
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1155410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,626円
( 2,889円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なマグネット付(3/4/5/6/8/10mm)
・1.5/2/2.5mmはマグネット無し
【仕様】
・本体:クロームバナジウム鋼
【用途】
・傾斜使用・早回しに便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付六角棒レンチセット 9本組の型番1155410のページです。 型番1155410に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付六角棒レンチセット 9本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付六角棒レンチセット 9本組
TAKAGI L形 なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組
ボールポイント六角レンチセット(9本組)
六角棒L形レンチセット(9本組)
ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組)
六角レンチ クラシックセット(9本組)
メーカーTAKAGITAKAGIWIHASK-11WIHAWIHA
通常価格2,626円4,016円7,455円2,278円6,259円3,854円
通常出荷日5日目5日目4日目3日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ
二面幅寸法(mm)10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
パッケージサイズ(mm)H242×W90×D30H290×W100×D28----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました