17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒レンチ用エクステンションバー 2本組

通常単価(税別)
1,322円
税込単価
1,454円
通常出荷日:5日目

【特長】・手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに・簡単収納!キャップを外して入れるだけ【用途】・...

詳細を確認
  • 種類
    関連品
  • 単品・セット区分
    単品
  • パッケージサイズ (mm)
    H235×W81×D18
  • 延長可能サイズ (mm)
    5・6・8・10
  • JANコード
    4907052322646
  • 重量 (g)
    176

型番:

1154740
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番PKGサイズ延長可能サイズ重量
1154740H235XW81XD18mm5・6・8・10mm176g

1154740の仕様・寸法情報

種類
関連品
単品・セット区分
単品
パッケージサイズ(mm)
H235×W81×D18
延長可能サイズ(mm)
5・6・8・10
JANコード
4907052322646
重量(g)
176

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1154740
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,322円
( 1,454円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに
・簡単収納!キャップを外して入れるだけ
【用途】
・六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒レンチ用エクステンションバー 2本組の型番1154740のページです。 型番1154740に関する仕様情報を記載しております。
六角棒レンチ用エクステンションバー 2本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒レンチ用エクステンションバー 2本組
マグネット付六角棒レンチセット 9本組
TAKAGI L形 なめた六角ネジもはずせる六角棒レンチセット 9本組
六角棒レンチセット(10本組)
六角棒レンチセット(8本組)
六角棒L形レンチセット(9本組)
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGISK-11SK-11SK-11
通常価格1,322円2,626円4,016円990円 -768円2,278円
通常出荷日5日目5日目5日目3日目3日目3日目
種類関連品六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
単品・セット区分単品セット品セット品セット品セット品セット品
パッケージサイズ(mm)H235×W81×D18H242×W90×D30H290×W100×D28---
延長可能サイズ(mm)5・6・8・10-----
JANコード490705232264649070523234214907052323445---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました