ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

メタラチェドライバー フィンガー MRD-100F

通常単価(税別)
1,456円
税込単価
1,602円
通常出荷日:5日目

【特長】・狭い隙間にも支えるスタビータイプ・回転ロスが少なくスムーズな72山ギア使用・全長約35mm(...

詳細を確認

型番:

1133240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1133240の仕様・寸法情報

全長(mm)
約35(25mmビット使用時)
軸形状
六角
単品/セット
単品
JANコード
4907052219670
重量(g)
46
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
6.35

型番リスト

表示件数
型番
1133240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456円
( 1,602円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い隙間にも支えるスタビータイプ
・回転ロスが少なくスムーズな72山ギア使用
・全長約35mm(25mmビット使用時)
【仕様】
・6.35mm六角軸

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタラチェドライバー フィンガー MRD-100Fの型番1133240のページです。 型番1133240に関する仕様情報を記載しております。
メタラチェドライバー フィンガー MRD-100Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタラチェドライバー フィンガー MRD-100F
ナットドライバー
幅広ドライバー D-20
ドライバーセット(BOX付き)1510.CBB
ドライバーセット(BOX付き)240.CBB
パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)
メーカーTAKAGIシグネット平井工具PBスイスツールズPBスイスツールズTONE
通常価格1,456円1,025円 -1,099円7,170円7,491円11,141円
通常出荷日5日目4日目2日目1日目1日目5日目
全長(mm)約35(25mmビット使用時)276.5185180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300228 / 248 / 278
軸形状六角丸六角丸丸六角
単品/セット単品単品単品セットセットセット
JANコード4907052219670-----
重量(g)46-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング