17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

板スパナセット(両口スパナ)
ホーザン
スパナ レンチホルダ
TONE
新型スパナセット(ホルダ付)
TONE
  • <
  • >

極薄スパナ 11mm×13mm

通常単価(税別)
556円
税込単価
612円
通常出荷日:7日目

【特長】・家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ【用途】・机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替え...

詳細を確認
  • 種類
    両口スパナ
  • ラチェット機構
    無
  • 二面幅寸法 (mm)
    11×13
  • 単品・セット区分
    単品
  • パッケージサイズ (mm)
    165×45×4
  • JANコード
    4907052212046
  • 重量 (g)
    38

型番:

1126560
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番PKGサイズ重量
1126560H165XW45XD4mm38g

1126560の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
無
二面幅寸法(mm)
11×13
単品・セット区分
単品
パッケージサイズ(mm)
165×45×4
JANコード
4907052212046
重量(g)
38
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1126560
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556円
( 612円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ
【用途】
・机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄スパナ 11mm×13mmの型番1126560のページです。 型番1126560に関する仕様情報を記載しております。
極薄スパナ 11mm×13mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄スパナ 11mm×13mm
極薄スパナ 8mm×9mm
極薄スパナ 14mm×17mm
極薄スパナ 22mm×23mm
極薄スパナ 5.5mm×7mm
極薄スパナセット 5本組
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGI
通常価格556円499円607円741円499円1,494円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目3日目
種類両口スパナ両口スパナ両口スパナ両口スパナ両口スパナ両口スパナ
ラチェット機構無無無無無無
二面幅寸法(mm)11×138×914×1722×235.5×711・13 / 10・12 / 14・17 / 19・21 / 8・9
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
パッケージサイズ(mm)165×45×4148×44×4195×52×4230×65×4137×42×3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました