ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サビケシくん 細 #220

通常単価(税別)
729円
税込単価
802円
通常出荷日:5日目

【用途】・汚れやサビ落としの仕上げに【特長】・こするだけ!サビが落とせる【仕様】・本体:天然系ゴム(研...

詳細を確認

型番:

1079220
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1079220の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
粒度(#)
220
重量(g)
35
JANコード
4907052229327

型番リスト

表示件数
型番
1079220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729円
( 802円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・汚れやサビ落としの仕上げに
【特長】
・こするだけ!サビが落とせる
【仕様】
・本体:天然系ゴム(研磨材:ホワイトアランダム)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H110×W75×D12mm
  • 重量:35g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビケシくん 細 #220の型番1079220のページです。 型番1079220に関する仕様情報を記載しております。
サビケシくん 細 #220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビケシくん 細 #220
サビケシくん 中 #120
サビケシくん 荒 #60
本職用砥石 研師 #220
油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13
研師 3面砥石 #220・#1000・#3000
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGISK-11エスコSK-11
通常価格729円729円729円3,576円12,461円8,569円
通常出荷日5日目5日目5日目3日目2日目3日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石油砥石一般砥石
粒度(#)22012060220800~1000 / 400~600 / 2000~30001000 / 220 / 3000
重量(g)353535---
JANコード490705222932749070522293104907052229303---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました