ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

竹柄ナイロンブラシ 楊子型 3行

通常単価(税別)
410円
税込単価
451円
通常出荷日:5日目

型番:

1076832
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1076832の仕様・寸法情報

毛材
ナイロン
タイプ
竹柄ブラシ
行数(行)
3
パッケージサイズ(mm)
235×12×20
JANコード
4907052228672
重量(g)
12

型番リスト

表示件数
型番
1076832
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410円
( 451円 )
5日目

詳細情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H235×W12×D20mm
  • 重量:12g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹柄ナイロンブラシ 楊子型 3行の型番1076832のページです。 型番1076832に関する仕様情報を記載しております。
竹柄ナイロンブラシ 楊子型 3行のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
機械の掃除
5
満足度:5.0
毛のブラシより硬めの使用感ですが傷はつきにくく汚れは落としやすかったです。
0人が参考にしています。
旋盤の清掃
5
満足度:5.0
ブラシの固さもちょうど良く、柄も長いので使い安いです。5本くらいの安いセットが有ると嬉しいです。
0人が参考にしています。
清掃作業
4
満足度:4.0
油汚れなどの清掃に使っています。 以前は歯ブラシなどを使っていましたが こちらの方がシッカリしているので長持ちする。 値...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹柄ナイロンブラシ 楊子型 3行
竹柄ナイロンブラシ 曲柄 4行
竹柄 豚毛ブラシ 曲柄 4行
チャンネルブラシ真鍮
チャンネルブラシ豚毛
チャンネルブラシ鋼線
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGIGISUKEGISUKEGISUKE
通常価格410円467円493円850円799円607円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
毛材ナイロンナイロン豚毛真鍮豚毛ワイヤー
タイプ竹柄ブラシ竹柄ブラシ竹柄ブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ
行数(行)344111
パッケージサイズ(mm)235×12×20295×16×24295×15×20---
JANコード490705222867249070522286894907052228658---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました