ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダイヤモンド両刃ヤスリ 柄なし 125mm

通常単価(税別)
1,424円
税込単価
1,566円
通常出荷日:5日目

【用途】・鋸刃の目立修正に!

型番:

1071000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1071000の仕様・寸法情報

単品/パック/セット
パック
JANコード
4907052223455
重量(g)
63
呼び寸法
125mm

型番リスト

表示件数
型番
1071000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424円
( 1,566円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鋸刃の目立修正に!

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H236×W52×D7mm
  • 重量:63g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド両刃ヤスリ 柄なし 125mmの型番1071000のページです。 型番1071000に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンド両刃ヤスリ 柄なし 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド両刃ヤスリ 柄なし 125mm
ダイヤモンド両刃ヤスリ 柄なし 100mm
ダイヤモンド両刃ヤスリ 柄なし 75mm
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
ダイヤモンド刃研ぎヤスリ半丸型
チタンDヤスリ 平セット
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGIミスミGISUKEE-Value
通常価格1,424円1,264円1,067円4,928円1,347円1,983円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目3日目
単品/パック/セットパックパックパックセット単品セット
JANコード490705222345549070522234484907052223431---
重量(g)633725---
呼び寸法125mm100mm75mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました