ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

両刃ヤスリ 木柄付 75mm

通常単価(税別)
1,009円
税込単価
1,110円
通常出荷日:5日目

【用途】・鋸刃の目立修正・鋼材の加工に!

型番:

1070900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1070900の仕様・寸法情報

ヤスリ部有効長(mm)
75
単品/パック/セット
パック
JANコード
4907052221260
重量(g)
55

型番リスト

表示件数
型番
1070900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009円
( 1,110円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・鋸刃の目立修正・鋼材の加工に!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両刃ヤスリ 木柄付 75mmの型番1070900のページです。 型番1070900に関する仕様情報を記載しております。
両刃ヤスリ 木柄付 75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両刃ヤスリ 木柄付 75mm
両刃ヤスリ 木柄付 100mm
両刃ヤスリ 柄なし 75mm
両刃ヤスリ 木柄付 125mm
両刃ヤスリ 柄なし 150mm
両刃ヤスリ 柄なし 100mm
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGI
通常価格1,009円1,060円907円1,130円1,028円945円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ヤスリ部有効長(mm)7510075125150100
単品/パック/セットパックパックパックパックパックパック
JANコード490705222126049070522212774907052220201490705222128449070522202324907052220218
重量(g)556326988747
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました