ツール用品技術窓口

かるいバラシバール 750mm

通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円
通常出荷日:5日目

【仕様】・ヘッド部:炭素鋼・パイプ部:合金鋼

  • 商品タイプ
    バール
  • JANコード
    4907052171190
  • 材質
    ヘッド:炭素鋼、パイプ:合金鋼
  • 重量 (g)
    1400
  • パッケージサイズ (mm)
    H170×W760×D42

型番:

1039260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1039260の仕様・寸法情報

商品タイプ
バール
JANコード
4907052171190
材質
ヘッド:炭素鋼、パイプ:合金鋼
重量(g)
1400
パッケージサイズ(mm)
H170×W760×D42
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1039260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525円
( 3,878円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ヘッド部:炭素鋼
・パイプ部:合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かるいバラシバール 750mmの型番1039260のページです。 型番1039260に関する仕様情報を記載しております。
かるいバラシバール 750mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かるいバラシバール 750mm
かるいバール 750mm
かるいバラシバール 900mm
かるいバール 600mm
かるいバール 450mm
かるいバール 900mm
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGI
通常価格3,525円2,939円3,710円2,671円1,558円3,570円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプバールバールバールバールバールバール
JANコード490705217119049070521711454907052171206490705217113849070521711214907052171152
材質ヘッド:炭素鋼、パイプ:合金鋼ヘッド:炭素鋼、パイプ:合金鋼ヘッド:炭素鋼、パイプ:合金鋼ヘッド:炭素鋼、パイプ:合金鋼ヘッド:炭素鋼、パイプ:合金鋼ヘッド:炭素鋼、パイプ:合金鋼
重量(g)14001320150011905571553
パッケージサイズ(mm)H170×W760×D42H750×W112×D18H188×W915×D30H660×W115×D18H457×W83×D21H915×W144×D18

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました