17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプ柄両口ハンマー 0.9kg

通常単価(税別)
2,301円
税込単価
2,531円
通常出荷日:5日目
  • 商品タイプ
    両口ハンマー
  • パッケージサイズ (mm)
    H283×W103×D38
  • JANコード
    4907052138605
  • 重量 (g)
    1205

型番:

1032600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1032600の仕様・寸法情報

商品タイプ
両口ハンマー
パッケージサイズ(mm)
H283×W103×D38
JANコード
4907052138605
重量(g)
1205

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1032600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301円
( 2,531円 )
5日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ柄両口ハンマー 0.9kgの型番1032600のページです。 型番1032600に関する仕様情報を記載しております。
パイプ柄両口ハンマー 0.9kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ柄両口ハンマー 0.9kg
パイプ柄石頭ハンマー 0.9kg
パイプ柄両口ハンマー 1.3kg
パイプ柄石頭ハンマー 1.3kg
パイプ柄石頭ハンマー 1.1kg
パイプ柄コンビハンマー
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGITAKAGI
通常価格2,301円2,097円2,441円2,307円2,205円1,181円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ両口ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマー両口ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマー両口ハンマー
パッケージサイズ(mm)H283×W103×D38H282×W95×D41H278×W118×D43H282×W105×D45H283×W95×D37H270×W83×D30
JANコード490705213860549070521386294907052138612490705213864349070521386364907052137318
重量(g)12051234167615331327270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました