17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプ柄ゴムハンマー 1P

通常単価(税別)
1,232円
税込単価
1,355円
通常出荷日:5日目

【用途】・家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適【仕様】・頭部:合成ゴム・パイプ:スチール・グリ...

詳細を確認

型番:

1032050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パッケージサイズ:H300×W93×D60mm
  • 重量:700g

1032050の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムハンマー
頭部材質
その他
柄材質
軟質塩化ビニール(PVC) / パイプ鋼
パッケージサイズ(mm)
H300×W93×D60
JANコード
4907052137332
重量(g)
700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1032050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232円
( 1,355円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適
【仕様】
・頭部:合成ゴム
・パイプ:スチール
・グリップ:PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ柄ゴムハンマー 1Pの型番1032050のページです。 型番1032050に関する仕様情報を記載しております。
パイプ柄ゴムハンマー 1Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ柄ゴムハンマー 1P
パイプ柄ゴムハンマー 1/2P
パイプ柄コンビハンマー
木柄ゴムハンマー 白 1/2P
パイプ柄石頭ハンマー 1.1kg
ゴムハンマー GHシリーズ
メーカーTAKAGITAKAGITAKAGIM&MTAKAGIオーエッチ工業
通常価格1,232円920円1,181円773円2,205円1,190円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプゴムハンマーゴムハンマー両口ハンマーゴムハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマーゴムハンマー
頭部材質その他その他-その他-樹脂
柄材質軟質塩化ビニール(PVC) / パイプ鋼軟質塩化ビニール(PVC) / パイプ鋼その他その他-樫
パッケージサイズ(mm)H300×W93×D60H287×W80×D50H270×W83×D30-H283×W95×D37-
JANコード490705213733249070521373704907052137318-4907052138636-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました