17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

燕人の匠 三徳包丁 165mm 62-4872-33

燕人の匠 三徳包丁 165mm

通常単価(税別)
21,277
税込単価
23,405
通常出荷日:12日目

【特長】・国内外のプロも愛用する優れた逸品です。【商品仕様】・商品サイズ:全長305mm 刃渡り165...

詳細を確認
  • 材質
    刀身:DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)、柄:朴の木
  • 全長 (mm)
    305
  • 刃渡り
    165mm
  • 重量
    125g

型番:

62-4872-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-4872-33の仕様・寸法情報

材質
刀身:DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)、柄:朴の木
全長(mm)
305
刃渡り
165mm
重量
125g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-4872-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,277
( 23,405 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内外のプロも愛用する優れた逸品です。
【商品仕様】
・商品サイズ:全長305mm 刃渡り165mm
・重量:125g
・材質:刀身/DPダマスカス複合材(心材/コバルト合金鋼)、柄/朴の木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

燕人の匠 三徳包丁 165mmの型番62-4872-33のページです。 型番62-4872-33に関する仕様情報を記載しております。
燕人の匠 三徳包丁 165mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燕人の匠 三徳包丁 165mm
燕人の匠 霞流し 三徳包丁 170mm
堺孝行 グランドシェフ 三徳包丁 18cm
堺孝行 グランドシェフ サバキ 東型 15cm 10041
杉本 合金鋼ステンレス 骨スキ CM2215 15cm
グランドシェフ 和 ペティーナイフ 15cm 10604
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,27716,30424,78724,25530,90920,957
通常出荷日12日目10日目8日目8日目8日目19日目
材質刀身:DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)、柄:朴の木刀身:DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)、柄:積層強化材スウェーデンウッデホルム特殊鋼スウェーデンウッデホルム特殊鋼合金鋼ステンレス(炭素鋼・クローム・モリブデン)スウェーデン鋼
全長(mm)305294----
刃渡り165mm170mm18cm15cm15cm150mm
重量125g170g180g200g175g100g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました