17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 給食バット用網(クリンプ目) 62-2335-21

18-8 給食バット用網(クリンプ目)

通常単価(税別)
15,543
税込単価
17,097
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・クリンプアミ:2.0×20mm目・外寸:555×335×H24mm・材質:SUS304・...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • 幅 (mm)
    555
  • 奥行 (mm)
    335
  • 高さ (mm)
    24
  • クリンプアミ
    2.0×20mm目
  • 重量
    約0.8kg

型番:

62-2335-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-2335-21の仕様・寸法情報

材質
SUS304
幅(mm)
555
奥行(mm)
335
高さ(mm)
24
クリンプアミ
2.0×20mm目
重量
約0.8kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-2335-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,543
( 17,097 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クリンプアミ:2.0×20mm目
・外寸:555×335×H24mm
・材質:SUS304
・重量:約0.8kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 給食バット用網(クリンプ目)の型番62-2335-21のページです。 型番62-2335-21に関する仕様情報を記載しております。
18-8 給食バット用網(クリンプ目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
18-8 手穴付 給食バット
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,54318,87057,43225,81624,82314,627
通常出荷日7日目10日目8日目8日目8日目8日目
材質SUS30418-8ステンレス18-8ステンレス、特殊断熱材18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス
幅(mm)555610本体:285、蓋:297本体:97、取付板:140400420
奥行(mm)335380本体:205、蓋:219本体:80、取付板:80340270
高さ(mm)24130本体:125、蓋:32本体:35195270
クリンプアミ2.0×20mm目-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました