17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミプロマイスターCTフライパン(ふっ素樹脂プラチナ加工) A1525Bシリーズ

アルミプロマイスターCTフライパン(ふっ素樹脂プラチナ加工) A1525Bシリーズ

通常単価(税別)
8,697円~23,830円
税込単価
9,567円~26,213円
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】材質:アルミニウム/アルマイト処理本体板厚:3.3mm、3.5mm、4.0mm

  • 材質
    アルミニウム(アルマイト処理)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 板厚厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

板厚厚み

(mm)

重量

最小発注数量
3.3
0.5kg
1個
3.3
0.6kg
1個
3.3
0.8kg
1個
3.3
1kg
1個
3.5
1.3kg
1個
4
1.6kg
1個
4
1.9kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,697円
( 9,567円 )
7日目
10,076円
( 11,084円 )
7日目
12,537円
( 13,791円 )
7日目
13,582円
( 14,940円 )
7日目
14,710円
( 16,181円 )
7日目
18,261円
( 20,087円 )
7日目
23,830円
( 26,213円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:アルミニウム/アルマイト処理
本体板厚:3.3mm、3.5mm、4.0mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミプロマイスターCTフライパン(ふっ素樹脂プラチナ加工) A1525Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミプロマイスターCTフライパン(ふっ素樹脂プラチナ加工) A1525Bシリーズ
ふっ素樹脂シート(10枚入)
アルミ ふっ素樹脂 パイプ型 麺棒
まんまる目玉焼リング 6個焼用(ふっ素樹脂加工)
EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)
EBM 18-8 グリッド網 ふっ素樹脂Wコート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,697円-7,111円 -11,701円 -36,690円 -13,164円 -10,076円 -
通常出荷日7日目〜8日目8日目〜8日目8日目〜8日目
材質アルミニウム(アルマイト処理)ガラス繊維+ふっ素樹脂アルミ(ふっ素樹脂加工)ふっ素樹脂加工ガラス繊維+ふっ素樹脂18-8ステンレス、ふっ素樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト